Termékek közzététele
Garage door ELITE F | FAKRO
Garage door ELITE F | FAKRO
Garage door ELITE F | FAKRO
    FAKRO

    Garage door ELITE F | FAKRO

    The ELITE garage door is a premium product. The use of top-quality components and additional solutions ensure high safety and durability. Its refined aesthetics perfectly complement the design of a modern home.

    SAFETY

    - safety panel
    - zinc-colored roller covers
    - spring break protection
    - automation with overload sensors and the option of installing photocells

    THERMAL INSULATION

    - 60 mm panel
    - seals around the entire perimeter of the gate

    AESTHETICS

    - selected casing colors match the INNOVIEW LINE design
    - galvanized hardware

    COMFORT OF USE

    - rear strut
    - double rollers
    - silent roller hinges
    - vertical guide rails protected against corrosion

    DURABILITY

    - durable torsion springs

    EFFICIENT INSTALLATION

    - simple and quick assembly
    - selected components pre-assembled
    - torx screws


    CONTROL

    - gate operated both manually and automatically
    - can be equipped with Z-Wave or Wi-Fi technology and FAKRO smartHome solutions

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógarage_door_elite_f
    • TermékcsaládGarage door
    • TermékcsoportElite
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagGumi
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Garázskapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 13 25 13
    • OmniClass névSectional Overhead Metal Doors