Termékek közzététele
Access roof window WLI | FAKRO
Access roof window WLI | FAKRO
    FAKRO

    Access roof window WLI | FAKRO

    4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)

    Internal dimensions of the roof access window (86x87 cm) comply with Building Regulations.
    Frame manufactured from vacuum impregnated pinewood.
    Sash made of aluminium profile with chamber structure along with 1.6 mm thick glazing unit ensure proper rigidity.
    Toughened pane with increased resistance to hail and mechanical impact.
    Special handle enables locking the sash in three positions hence allowing space ventilation.
    Suitable for roofs with pitches between 15 and 60 degrees.
    Equipped with a universal flashing to match every roofing material.
    Easy installation on trimmers. It also enables moving the roof access window during installation in horizontal position in order to better adjust it to the roofing material.

     

    Warranty:

    5-year warranty period

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóroof_access_wli
    • TermékcsaládRoof access
    • TermékcsoportRoof access
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tetőablak
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights
    • CSI UniFormat II kódB3020
    • CSI Uniformat II névRoof Openings