Termékek közzététele
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Wood Tile & Plank Ceilings are wooden ceiling solutions designed for interior decoration, utilizing a T-bar framing system. These wooden panels are square-shaped with side grooves and are available in sizes of 60x60, 60x120, and 60x180 cm with a thickness of 18 mm. The panels are smooth and are installed using a concealed T-bar framing system that showcases a 5 mm gap around the edges. They are manufactured from MDF (Medium Density Fiberboard) that features High Moisture Resistance (HMR) properties, compliant with E1 quality standards. The panels are coated with a high-quality melamine finish, available in solid colors, wood grain patterns, or can be customized with HPL (High Pressure Laminate) to complement the design style of the building.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFameline-Wood-Tile-Plank-Ceiling
    • TermékcsaládCeiling
    • TermékcsoportWood-Tile-Plank
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)18
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF-lap
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    • Nettó tömeg (kg)13.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • OmniClass szám23-15 19 23
    • OmniClass névCeilings

    Termék elérhetősége

    Ázsia