Termékek közzététele
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    The Mega+ Clip-in System Ceiling is designed for interior building decoration, focusing on the details of design transmission to achieve seamless panel joints. With clip-in installation and a frame system, it allows for quick work, reducing the time needed for screw fastening, while maintaining the panel's strength. It also features a swing-down service function above the ceiling, making it convenient to open the hanging panels on the frame.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-Clip-in
    • TermékcsaládCeiling
    • TermékcsoportTile-Plank-Ceiling
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)15
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)3600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    • Nettó tömeg (kg)6.26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • OmniClass szám23-15 19 23
    • OmniClass névCeilings

    Termék elérhetősége

    Ázsia