Termékek közzététele
TRACK black triphasic recessed 2m
TRACK black triphasic recessed 2m
TRACK black triphasic recessed 2m
    Faro Barcelona

    TRACK black triphasic recessed 2m

    Three-phase recessed track 2m long. Black color.
    Specifikáció
    • Reference: 01997202

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776179264

      Tariff Item: 8536901000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 1121

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 32

      Length: 2000

      Depth: 53

      Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1,85

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító01997202_-_track-black-triphasic-recessed-2m
    • TermékcsaládArchitectural
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC000101
    • ETIM-névLight-track
    • UNSPSC névTrack lighting
    • UNSPSC kód39111508
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_47
    • Uniclass 2015 leírásLighting tracks
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 21 17
    • OmniClass névLighting Tracks
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL