Termékek közzététele
TARGET Black track projector 13W 15° FASHION
Faro Barcelona

TARGET Black track projector 13W 15° FASHION

The design of the TARGET track projector achieves the minimum expression of visual volume, giving spaciousness to the place and giving prominence to the architecture and the elements to be illuminated. This black TARGET track spotlight has a power of 13W and an angle of 15°. Ideal for fashion lighting. An ideal option for commercial spaces, hotels, restaurants and retail.
Specifikáció
  • Reference: 0214FS12-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776390935

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0114

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító0214FS12-110_-_TARGET-Black-track-projector-13W-15deg-FASHION
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportTrack Projectors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted