Termékek közzététele
VIA EVO TRACK 1130 surface black  UGR<16 4000K 50°   DALI
Faro Barcelona

VIA EVO TRACK 1130 surface black UGR<16 4000K 50° DALI

Collection designed to generally illuminate any project. VIA EVO TRACK allows the creation of continuous lines of light, with the accessory Ref.040000097 (not included), or build different formats using luminaires or corner accessories. VIA EVO TRACK 50° is a black surface-mounted luminaire with a length of 1130 mm and a color temperature of 4000K. Its UGR<16 makes it a perfect alternative for office applications. It also has a DALI control system.
Specifikáció
  • Reference: 0410T1202D5-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776542587

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 0411

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító0410T1202D5-110_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-black--UGR-16-4000K-50deg---DALI
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportTrack Projectors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted