Termékek közzététele
LIZ Transparent pendant lamp
LIZ Transparent pendant lamp
LIZ Transparent pendant lamp
    Faro Barcelona

    LIZ Transparent pendant lamp

    LIZ is a pendant luminaire for interior lighting, made of metal and glass. This decorative pendant is an ideal way to illuminate environments with a modern style.
    Specifikáció
    • Reference: 65080

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090590

      Tariff Item: 9405115000

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 6508

      Screen material: Glass

      Screen finish: Transparent

      Diffuser finish: Transparent

      Blade finish: Transparent

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17428

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1540

      Length: 140

      Depth: 140

      Total diameter: 140

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 290

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 205

      Volume Box Ind. Trawl: 0.012187

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.8

      PCS: 56

      Net weight consolidated item: 0.68

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító65080_-_liz-2-transparent-pendant-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSUSPENSION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL