Termékek közzététele
LIGGERA Black floor lamp
Faro Barcelona

LIGGERA Black floor lamp

LIGGERA is a collection with a simple linear design style. This living room pedestal is inspired by ancient Japanese minimalism, with soft and natural shapes that remind us of the geometric simplification of the branch of a plant. Its softness and lightness make it adapt to any space, integrating naturally.
Specifikáció
  • Reference: 20075

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776346079

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 2014

    Body material: Steel

    Screen material: Steel

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Matt Black

    Blade finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: G9

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17466

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1383

    Length: 103

    Depth: 548

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.1872

    Gross weight of box Ind. Trawl: 13

    Net weight consolidated item: 12,64

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító20075_-_LIGGERA-Black-floor-lamp
  • TermékcsaládINDOOR
  • TermékcsoportSurface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)1264
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető