Termékek közzététele
PURE White wall lamp
PURE White wall lamp
PURE White wall lamp
PURE White wall lamp
    Faro Barcelona

    PURE White wall lamp

    PURE LED is a designer wall light by Nahtrang. Its minimalist body and rounded head make it a renewed classic. This wall light is designed for residential lighting and is a good option for bedrooms and living rooms.
    Specifikáció
    • Reference: 24527

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776159532

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Wall

      Series: 2454

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Power max.(W): 6W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 451lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 410

      Length: 180

      Depth: 245

      Base diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 185

      Individual box width (MM): 182

      Length individual box (MM): 459

      Volume Box Ind. Trawl: 0.015455

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.2

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 1.02

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24527_-_pure-led-white-wall-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL