Termékek közzététele
REM Bronze/beige floor lamp
REM Bronze/beige floor lamp
REM Bronze/beige floor lamp
    Faro Barcelona

    REM Bronze/beige floor lamp

    REM is a designer lighting collection created by Alex & Manel Lluscà. It is characterized by a stylized body and a timeless but renewed style. The floor lamp has a minimalist base that makes it perfect for residential lighting. This family is also designed to illuminate restoration projects or businesses in general, such as hotel rooms or restaurants. The finish of the structure is bronze and the screen finish is beige.
    Specifikáció
    • Reference: 29687-08

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776234093

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 2968

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1410

      Length: 250

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,096111

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.8

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 7.49

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító29687-08_-_rem-bronze-beige-floor-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • UNSPSC névFloor lamp fixture
    • UNSPSC kód39111509
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névFloor Lamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL