Termékek közzététele
Light kit white for HEY / HEYWOOD CCT dimable
Faro Barcelona

Light kit white for HEY / HEYWOOD CCT dimable

White light complement for the HEY / HEYWOOD ceiling fan. Its lighting source is dimmable 18W CCT LED included.
Specifikáció
  • Reference: 3L001

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776355538

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1930296

    Serie: 3809

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00331

    Power max (W): 10

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 944

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,35

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3L001_-_Light-kit-white-for-HEY---HEYWOOD-CCT-dimable
  • TermékcsaládFan
  • TermékcsoportLIGHT KIT
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás