Termékek közzététele
Accessory copper downrod 800mm Ø26 for JUST DECO COPPER
Faro Barcelona

Accessory copper downrod 800mm Ø26 for JUST DECO COPPER

This colored fan extension post has a length of 800mm, a diameter of Ø26 and is designed as a complement to the JUST FAN XS, JUST FAN M, DECO FAN M and COPPER FAN M ceiling fans.
Specifikáció
  • Reference: 3T082003

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776366565

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 3400

    Body finish: Copper

    Length: 800

    Total diameter: 26

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002325

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,84

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító3T082003_-_Accessory-copper-downrod-800mm-26-for-JUST-DECO-COPPER
  • TermékcsaládFan
  • TermékcsoportACCESSORIES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)84
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás