Termékek közzététele
RADON SQ White recessed lamp
RADON SQ White recessed lamp
RADON SQ White recessed lamp
    Faro Barcelona

    RADON SQ White recessed lamp

    Recessed ceiling light made of aluminum finished in white. It has various options as a lighting source: MR16 or GU10 in which neither the transformer nor the lamp holder is included. This adjustable recessed light is perfect for lighting in any room in the house.
    Specifikáció
    • Reference: 43396

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776086296

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4345

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 25

      Length: 92

      Depth: 92

      Flush box dimensions : ø80mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: ø80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 50

      Individual box height (MM): 46

      Individual box width (MM): 115

      Length individual box (MM): 100

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000529

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.154

      PCS: 1000

      Net weight consolidated item: 0.126

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító43396_-_radon-c-white-recessed-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportRECESSED
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC névRecessed lighting
    • UNSPSC kód39111505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL