Termékek közzététele
RADON RCT White recessed lamp
RADON RCT White recessed lamp
RADON RCT White recessed lamp
    Faro Barcelona

    RADON RCT White recessed lamp

    Recessed ceiling light made of aluminum finished in white. It has various options as lighting sources: 2 x MR16 or 2 x GU10 in which neither the transformer nor the lamp holder are included. This adjustable recessed light is perfect for lighting in any room in the house.
    Specifikáció
    • Reference: 43397

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776086289

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4345

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 24

      Length: 180

      Depth: 92

      Flush box dimensions : 80x170mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: 80x170

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 50

      Individual box height (MM): 45

      Individual box width (MM): 115

      Length individual box (MM): 185

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000957

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.277

      PCS: 400

      Net weight consolidated item: 0.235

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító43397_-_radon-2-white-recessed-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportRECESSED
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC névRecessed lighting
    • UNSPSC kód39111505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL