Termékek közzététele
RADON R White recessed lamp
RADON R White recessed lamp
RADON R White recessed lamp
RADON R White recessed lamp
    Faro Barcelona

    RADON R White recessed lamp

    Recessed ceiling light made of aluminum finished in white. It has various options as a lighting source: MR16 or GU10 in which neither the transformer nor the lamp holder is included. This adjustable recessed light is perfect for lighting in any room in the house.
    Specifikáció
    • Reference: 43398

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776086272

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4345

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 27

      Length: 92

      Depth: 92

      Total diameter: 92

      Flush box dimensions : ø80mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: ø80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 50

      Individual box height (MM): 45

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 115

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000518

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.14

      PCS: 1500

      Net weight consolidated item: 0.112

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító43398_-_radon-r-white-recessed-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportRECESSED
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC névRecessed lighting
    • UNSPSC kód39111505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL