Termékek közzététele
STAN White pendant lamp
STAN White pendant lamp
STAN White pendant lamp
    Faro Barcelona

    STAN White pendant lamp

    White pendant lamp made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser. STAN is a series of indoor luminaires that provide uniform light.
    Specifikáció
    • Reference: 43754

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776179738

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1830

      Length: 60

      Depth: 60

      Total diameter: 60

      Canopy diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 460

      Individual box width (MM): 85

      Length individual box (MM): 85

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003324

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,949

      PCS: 160

      Net weight consolidated item: 0,731

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító43754_-_stan-white-pendant-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSUSPENSION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL