Termékek közzététele
NESO Accessory inner corner DALI white
Faro Barcelona

NESO Accessory inner corner DALI white

Accessory to change the plane of the white NESO rail structure. Inside. The DALI system allows you to regulate the light intensity.
Specifikáció
  • Reference: 5020211201D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252431

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    IP: 20

    Voltage: 24V DC

    Total height: 123

    Length: 123

    Depth: 39

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 95

    Individual box width (MM): 180

    Length individual box (MM): 195

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.685

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,50

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5020211201D_-_NESO-Accessory-inner-corner-DALI-white
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportLinear Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)50
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted