Termékek közzététele
NESO Accessory inner corner recessed white
Faro Barcelona

NESO Accessory inner corner recessed white

Accessory to change the plane of the white NESO recessed rail structure. Inside.
Specifikáció
  • Reference: 5020221201

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252479

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 5010

    IP: 20

    Voltage: 24V DC

    Total height: 79

    Length: 123

    Depth: 123

    Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 95

    Individual box width (MM): 180

    Length individual box (MM): 195

    Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.71

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0,55

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5020221201_-_NESO-Accessory-inner-corner-recessed-white
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportLinear Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted