Termékek közzététele
NESO Accessory inner corner recessed DALI
NESO Accessory inner corner recessed DALI
NESO Accessory inner corner recessed DALI
    Faro Barcelona

    NESO Accessory inner corner recessed DALI

    Accessory to change the plane of the NESO recessed rail structure. Inside. DALI version.
    Specifikáció
    • Reference: 5020221202D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776182110

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      IP: 20

      Voltage: 24V DC

      Total height: 79

      Length: 123

      Depth: 123

      Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

      Accessories included in the box: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 95

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003335

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.71

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0,55

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5020221202D_-_neso-accessory-inner-corner-recessed-dali
    • TermékcsaládArchitectural
    • TermékcsoportLinear Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásDiscrete Accessory
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 21
    • OmniClass névAccessories for Lighting
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL