Termékek közzététele
STAND UP Black and white floor lamp
Faro Barcelona

STAND UP Black and white floor lamp

STAND UP by Estudi Ribaudí is characterized by its white screen ideally integrated into the black structure. This minimalist living room foot is adjustable in height. Its T-shaped base gives it stability and personality.
Specifikáció
  • Reference: 57211-01

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776250567

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1750

    Length: 300

    Depth: 400

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,150458

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

    PCS: 6

    Net weight consolidated item: 4.96

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító57211-01_-_STAND-UP-Black-and-white-floor-lamp
  • TermékcsaládINDOOR
  • TermékcsoportSurface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)4.96
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető