Termékek közzététele
RAS Black wall lamp
Faro Barcelona

RAS Black wall lamp

Retro style extendable wall lamp with metal body. A classic wall light, but with a twist, perfect for illuminating rooms, studies and kitchens.
Specifikáció
  • Reference: 62807

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776145559

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 6286

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 490

    Length: 265

    Depth: 265

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 290

    Individual box width (MM): 375

    Length individual box (MM): 375

    Volume Box Ind. Trawl: 0.040781

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2,597

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 1,712

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító62807_-_RAS-Black-wall-lamp
  • TermékcsaládINDOOR
  • TermékcsoportSurface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)1712
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető