Termékek közzététele
BIANCA Chrome wall lamp
BIANCA Chrome wall lamp
BIANCA Chrome wall lamp
BIANCA Chrome wall lamp
    Faro Barcelona

    BIANCA Chrome wall lamp

    BIANCA is a wall luminaire for interior lighting designed by Alex&Manel Lluscà. Its design is classic and elegant and looks good with any style. Thanks to its IP44, it is ideal for bathroom lighting, such as next to the mirror.
    Specifikáció
    • Reference: 63510

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169272

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 6355

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: G9

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17443

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 110

      Length: 123

      Depth: 140

      Base diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 140

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 165

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003581

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.03

      PCS: 192

      Net weight consolidated item: 0.901

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63510_-_bianca-chrome-structure-wall-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL