Termékek közzététele
PEPPER Black clip lamp
PEPPER Black clip lamp
PEPPER Black clip lamp
    Faro Barcelona

    PEPPER Black clip lamp

    Desk lamp with clip (70 mm) in black and industrial style.
    Specifikáció
    • Reference: 64169

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776118355

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: 1_56_7

      Series: 6440

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 200

      Length: 370

      Depth: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 133

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 230

      Volume Box Ind. Trawl: 0.007036

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 0.595

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító64169_-_pepper-black-clip-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • UNSPSC névTable lamp fixture
    • UNSPSC kód39111510
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névTable Lamps
    • OmniClass szám23-35 47 23
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL