Termékek közzététele
SAMBA White/ribbon green table lamp
SAMBA White/ribbon green table lamp
SAMBA White/ribbon green table lamp
    Faro Barcelona

    SAMBA White/ribbon green table lamp

    SAMBA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This white table luminaire with green taped shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Specifikáció
    • Reference: 64310-40

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776235625

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 6438

      Screen material: Textile

      Screen finish: Green

      Blade finish: Green

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 485

      Length: 250

      Depth: 250

      Base diameter: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,006503

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,6

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1,89

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító64310-40_-_samba-white-ribbon-green-table-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • UNSPSC névTable lamp fixture
    • UNSPSC kód39111510
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névTable Lamps
    • OmniClass szám23-35 47 23
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL