Termékek közzététele
SABI Black pendant lamp
SABI Black pendant lamp
SABI Black pendant lamp
    Faro Barcelona

    SABI Black pendant lamp

    Series of pendant lamps for interior lighting. SABI is a luminaire made of aluminum that has LED technology. An ideal black hanging lamp, for example, to illuminate the living room.
    Specifikáció
    • Reference: 64321

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776186637

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1050166

      Fixing: Ceiling

      Series: 6435

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00022

      IP: 20

      Power max.(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 280lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Opening degrees: 30°

      Total height: 1450

      Length: 25

      Depth: 25

      Total diameter: 25

      Canopy diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 30

      Individual box height (MM): 280

      Individual box width (MM): 80

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002016

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.476

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 0.4046

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító64321_-_sabi-black-pendant-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSUSPENSION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL