Termékek közzététele
SUMBA Black/rattan pendant lamp
SUMBA Black/rattan pendant lamp
SUMBA Black/rattan pendant lamp
SUMBA Black/rattan pendant lamp
    Faro Barcelona

    SUMBA Black/rattan pendant lamp

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
    SUMBA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab with rattan as the protagonist. This black hanging lamp with reader and rattan shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Specifikáció
    • Reference: 65134-72

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245136

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2001

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2360

      Length: 560

      Depth: 560

      Total diameter: 560

      Canopy diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,12956

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.53

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.424

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító65134-72_-_sumba-black-rattan-pendant-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSUSPENSION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL