Termékek közzététele
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L
    Faro Barcelona

    SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L

    Timeless style pendant lamp for interior lighting made of metal and fabric lampshade. This version has 3 bulbs.
    Specifikáció
    • Reference: 68549

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776044685

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 1709

      Screen material: Textile

      Diffusor material: PC

      Screen finish: Black

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 3

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1700

      Length: 470

      Depth: 470

      Total diameter: 470

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 360

      Individual box width (MM): 500

      Length individual box (MM): 500

      Volume Box Ind. Trawl: 0.09

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.2

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 2,20

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító68549_-_saba-matt-nickel-pendant-lamp-3l
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSUSPENSION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL