Termékek közzététele
CHARLOTTE Dark grey pendant lamp
CHARLOTTE Dark grey pendant lamp
CHARLOTTE Dark grey pendant lamp
    Faro Barcelona

    CHARLOTTE Dark grey pendant lamp

    Industrial air lamp for home lighting. Its bell-shaped structure and glass diffuser fit ideally in kitchens and dining rooms. This lamp will give spaces a modern and industrial touch, an ideal combination for interiors.
    Specifikáció
    • Reference: 68562

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776092501

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6858

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1600

      Length: 402

      Depth: 402

      Total diameter: 402

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 460

      Individual box width (MM): 485

      Length individual box (MM): 485

      Volume Box Ind. Trawl: 0.108204

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.5

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 2.8

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító68562_-_charlotte-dark-grey-pendant-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSUSPENSION
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL