Termékek közzététele
AMELIA Black ceiling lamp
Faro Barcelona

AMELIA Black ceiling lamp

AMELIA is a black ceiling light designed by Héctor Serrano, with a very light style, with sinuous and organic shapes that blend in and subtly enrich the space. The rounded diffuser gives it a larger emitting surface and prevents glare, making it perfect for ambient lighting.
Specifikáció
  • Reference: 68611

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345904

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3328

    Body material: Steel

    Body finish: Matt Black

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 225

    Length: 215

    Depth: 215

    Total diameter: 215

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01771

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.8

    Net weight consolidated item: 4.3

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító68611_-_AMELIA-Black-ceiling-lamp
  • TermékcsaládINDOOR
  • TermékcsoportSurface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)4.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető