Termékek közzététele
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K
    Faro Barcelona

    SLOT 500 Spike black H50 14W 3000K

    SLOT 500 is a black stake, ideal for decorative lighting that highlights elements such as objects, trees or plants. The lighting source is LED 12W 3000K.
    Specifikáció
    • Reference: 70038

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776167483

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043231

      Fixing: Floor

      Series: 7003

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00013

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 750lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 28°

      Total height: 692

      Length: 77

      Depth: 77

      Related accessory: 70039

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 775

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 120

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0093

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1

      PCS: 72

      Net weight consolidated item: 0.8

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító70038_-_slot-50-spike-black-h50-14w-3000k
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL