Termékek közzététele
FOC 520 Dark grey projector with spike
FOC 520 Dark grey projector with spike
FOC 520 Dark grey projector with spike
    Faro Barcelona

    FOC 520 Dark grey projector with spike

    FOC 520 is an LED stake for outdoor lighting. This luminaire is adjustable. It is ideal for illuminating gardens and terraces, focusing the light where it interests you most. This luminaire has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies.
    Specifikáció
    • Reference: 70159

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144439

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1078308

      Fixing: Floor

      Series: 7017

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00099

      IP: 65

      Power max.(W): 16

      Hertz: 50Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Opening degrees: 36°

      Total height: 780

      Length: 100

      Depth: 130

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 500

      Individual box width (MM): 95

      Length individual box (MM): 140

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00665

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.46

      PCS: 144

      Net weight consolidated item: 1.241

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító70159_-_foc-52-led-dark-grey-projector-with-spike
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL