Termékek közzététele
PLOM Dark grey projector with spike
PLOM Dark grey projector with spike
PLOM Dark grey projector with spike
    Faro Barcelona

    PLOM Dark grey projector with spike

    4.8/5 csillag4.8(9 vélemény)
    LED stake for outdoor lighting made of aluminum. PLOM is ideal for illuminating gardens and terraces, focusing the light where it interests you most. This luminaire is adjustable. The light beam can be regulated thanks to the telescopic opening system.
    Specifikáció
    • Reference: 70913

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183094

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1077787

      Fixing: Floor

      Series: 7124

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00092

      IP: 64

      IK: 06

      Power max.(W): 8,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 635lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 332

      Length: 77

      Depth: 164

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 230

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 130

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003887

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.08

      PCS: 216

      Net weight consolidated item: 0.94

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító70913_-_plom-led-dark-grey-projector-with-spike
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL