Termékek közzététele
BU-OH Dark grey wall lamp
BU-OH Dark grey wall lamp
BU-OH Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    BU-OH Dark grey wall lamp

    BU-OH is a designer series for outdoor lighting. Wall lamp designed by Estudi Ribaudí in dark gray. The lighting source, which looks like the eyes of an owl, is an integrated 12W warm light LED. It gives light on all four sides.
    Specifikáció
    • Reference: 71212

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776116139

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1167304

      Fixing: Wall

      Series: 7121

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00247

      IP: 65

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 310lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 155

      Length: 155

      Depth: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 110

      Individual box width (MM): 160

      Length individual box (MM): 160

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002816

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.266

      PCS: 216

      Net weight consolidated item: 1.2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71212_-_bu-oh-led-dark-grey-wall-lamp
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL