Termékek közzététele
BROT 900 Black beacon lamp
BROT 900 Black beacon lamp
BROT 900 Black beacon lamp
BROT 900 Black beacon lamp
    Faro Barcelona

    BROT 900 Black beacon lamp

    BROT is a fun design collection for outdoor lighting created by Yembara Studio. With warm light, the design of this beacon is minimalist and very contemporary.
    Specifikáció
    • Reference: 71253

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225473

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1179053

      Fixing: Floor

      Series: 7252

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00275

      IP: 65

      Power max.(W): 2x6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x290lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Opening degrees: 80°

      Total height: 900

      Length: 160

      Depth: 160

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 260

      Individual box width (MM): 260

      Length individual box (MM): 920

      Volume Box Ind. Trawl: 0.062192

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 1.6

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71253_-_brot-black-beacon-lamp
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL