Termékek közzététele
BROT 1800 Black lamp with cable
BROT 1800 Black lamp with cable
BROT 1800 Black lamp with cable
BROT 1800 Black lamp with cable
    Faro Barcelona

    BROT 1800 Black lamp with cable

    BROT is a fun design collection for outdoor lighting created by Yembara Studio. With warm light, its design is minimalist and very contemporary. This street light has a 1.8 meter cable so you can place it wherever you want. It also has a built-in spike to facilitate installation.
    Specifikáció
    • Reference: 71257

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231733

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      Fixing: Floor

      Series: 7252

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 65

      Power max.(W): 3x6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 3x290lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1800

      Length: 160

      Depth: 160

      Accessories included in the box: Estaca

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,144781

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.95

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.96

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71257_-_brot-black-pole-lamp-with-cable
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL