Termékek közzététele
PROA Dark grey wall lamp
PROA Dark grey wall lamp
PROA Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    PROA Dark grey wall lamp

    Contemporary wall lamp for terrace and garden made of injected aluminum and transparent glass diffuser. Designed by: Alex & Manel Lluscà.
    Specifikáció
    • Reference: 74400

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776744004

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 1940

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 44

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 150

      Length: 110

      Depth: 100

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 125

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 125

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002813

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.65

      PCS: 256

      Net weight consolidated item: 0.5525

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító74400_-_proa-dark-grey-wall-lamp
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391116
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL