Termékek közzététele
Prefabricated element of foundation-Exakt
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-Exakt

Exakt-element with brushed fiber concrete on the surface are used for foundation to outer walls with a core of insulation. Fits perfectly to Insulator blocks Exactly and is adapted to the three widths of the block. Bottom plate of XPS 400.
Specifikáció
  • Length: straight 1200 and corner 600 + 600 mm, Height 400 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóExakt-element
  • TermékcsaládElement of foundation and Foam insulation board
  • TermékcsoportInsulated prefabricated element of foundation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEPS
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • UNSPSC névThermal insulation
  • UNSPSC kód301415
  • Uniclass 2015 kódPr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 leírásExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal and Moisture Protection
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kódA10
  • CSI Uniformat II névFOUNDATIONS