Termékek közzététele
Prefabricated element of foundation-Garage
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-Garage

Garage-element with brushed fiber concrete on the surface are a foundation element that is preferably used in new production of, e.g., garages and industrial halls. Bottom plate of S300.
Specifikáció
  • Length: 1200 mm and corners 600 + 600 mm, Height: 400 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGarage-element
  • TermékcsaládElement of foundation and Foam insulation board
  • TermékcsoportInsulated prefabricated element of foundation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)543
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEPS
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • UNSPSC névThermal insulation
  • UNSPSC kód301415
  • Uniclass 2015 kódPr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 leírásExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal and Moisture Protection
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kódA10
  • CSI Uniformat II névFOUNDATIONS