Termékek közzététele
Prefabricated element of foundation-I
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-I

I-element with brushed fiber concrete on the surface is used in new production and additional insulation of foundations.
Specifikáció
  • Length: 1200 mm Thickness: 70 and 100 mm, Height: 300, 400, 500 and 600 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóI-element
  • TermékcsaládElement of foundation and Foam insulation board
  • TermékcsoportInsulated prefabricated element of foundation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-06
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEPS
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • UNSPSC névThermal insulation
  • UNSPSC kód301415
  • Uniclass 2015 kódPr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 leírásExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal and Moisture Protection
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kódA10
  • CSI Uniformat II névFOUNDATIONS