Termékek közzététele
Prefabricated element of foundation-Unikon
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-Unikon

Unikon-element with brushed fiber concrete on the surface are used in new production of villas, smaller offices, preschools and more. The interior inner cellular plastic part is adapted to the width of the outer wall. Bottom plate of S300.
Specifikáció
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 400 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUnikon-element
  • TermékcsaládElement of foundation and Foam insulation board
  • TermékcsoportInsulated prefabricated element of foundation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)660
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEPS
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG020500
  • ETIM-névBuilding - insulation material
  • UNSPSC névThermal insulation
  • UNSPSC kód301415
  • Uniclass 2015 kódPr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 leírásExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal and Moisture Protection
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II kódA10
  • CSI Uniformat II névFOUNDATIONS