Termékek közzététele
Finncont® Luowia. 5000/3000 series lifting container with kinshofer
Finncont® Luowia. 5000/3000 series lifting container with kinshofer
    Finncont
    Archivált

    Finncont® Luowia. 5000/3000 series lifting container with kinshofer

    Some benefits of the Finncont® lifting containers 

    • many variations on product range 
    • light weight to install and emptying
    • Environmental friendly - material is 100 % recyclable 
    • Do not rust or warp – look good thru out the years
    • Hygienic without waste bag
    • Easy to clean
    • Ergonomic and fast during emptying and lifting for waste collector

    Specifikáció
    • Finncont® Luowia lifting containers are tested according to EN13071-1:2019 and EN13071-2:2019. Waste collection with inner container without waste bag.

      Can be used for all types of waste.

      Two lifting system options are available for the 3000 and 5000 series: 2-hook and kinshofer.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófinncont-luowia-5000-3000-lifting-container-kinshofer
    • TermékcsaládWaste management system
    • TermékcsoportFinncont® Luowia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2136
    • Szélesség (mm)1280
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Szemétgyűjtés és újrahasznosítás
    • IFC besorolásHulladékterminál