Termékek közzététele
DrainKing - Locking Basket Strainer

DrainKing - Locking Basket Strainer

Features and Benefits:

Available with flat or basket strainer
Available with or without overflow
Available in brass or chrome plated
Dual PTFE seals
Stainless steel rotary ball valve
Rotary valve- shears off obstructions
Cast red brass body
Extra sturdy stainless steel clamping ring
"Clear through" opening- no need to disassemble if snaking required
Industry standard sealing angle
2" NPT male and 1-1/2" NPT female outlet threads
1/4 turn fully opens and closes valve
Optional vandal resistant models available
Drain rate: 12GPM
Options: contact factory for optional items
ANSI/NSF 61-9/372

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófisher_22349
  • TermékcsaládSingle Faucets
  • TermékcsoportDrainKing Replacement Parts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-01-25
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru