Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
fishermanufacturing/products/86629fa5-6992-413f-9f99-8db47c7d4c3a
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Fisher Manufacturing
Követés
8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout
FEATURES:
8" BACKSPLASH
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - LEFT HAND
COLD SIDE STEM - RIGHT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
CLOSE ELBOWS
RECOMMENDED SETTINGS
110°F AT 80 PSI
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
37 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
9.0 LBS
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
fisher_5412
Termékcsalád
Single Faucets
Termékcsoport
Swing Spout - 3/4"
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-01-25
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.fisher-mfg.com/categories/2010/products
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Letöltés
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Letöltés