Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
fishermanufacturing/products/15e134d3-9d18-4642-b00c-1638bb10b3db
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Fisher Manufacturing
Követés
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)
FEATURES:
CONTROL VALVE
8" C/C ADJUSTABLE WALL MOUNT
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-3/4" TO 8-1/4"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
360º TURNING RADIUS SWIVEL ELBOW
INLINE DUAL CHECK VALVE
ATMOSPHHERIC VENT
FOR IN-LINE CONTINUOUS PRESSURE APPLICATIONS
DOUBLE CHECK DESIGN
HOSE
60" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
BRAIDED USDA APPROVED FOODGRADE INTERNAL HOSE
POT FILLER VALVE
NON SCRATCHING/MARRING TUBE
5.00 GPM AT 80PSI
AERATED STREAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
9.0 LBS
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
fisher_70939
Termékcsalád
Sanitary
Termékcsoport
Single Faucets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2013-09-26
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.fisher-mfg.com/categories/670/products
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Letöltés
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Letöltés