Termékek közzététele
Chair CJ3
Flädie Möbler

Chair CJ3

4.3/5 csillag4.3(15 vélemény)
Developing a chair is one of the hardest tasks a furniture designer can face, not only because of the need for excellent seating comfort but also because of the fact that the chair must be able to fit in many different environments, feel unique and be able to stand out while still feeling like a permanent fitting. It was not easy, and it required a total of 32 sketches and four prototypes to find its way into production. CJ3 offers excellent comfort in a variety of seating positions. You can sit "straight ahead," and the chair provides excellent lumbar support. It is designed to provide support and comfort while sitting at other angles as well. The dorsal angle is designed so that your neck will always feel comfortable and relaxed. The horsehair padding and flax gives firmness in the seat and back that enables you to sit for a long period of time in the armchair. The quality of the materials ensures that the high level of comfort will not deteriorate over the years.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCJ3
  • TermékcsaládChairs - Stool - Benches
  • TermékcsoportChairs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-06-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)770
  • Szélesség (mm)680
  • Mélység (mm)770
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia