Termékek közzététele
Keller S
Keller S
    Flexalighting
    Archivált

    Keller S

    The Keller range of wall-mounted fixtures, equipped with 24VDC COB LEDs with high luminous performances, combines minimal geometry with a high level of mechanical and optical quality. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments.
    Specifikáció
    • The Keller range of wall-mounted fixtures, equipped with 24VDC COB LEDs with high luminous performances, combines minimal geometry with a high level of mechanical and optical quality. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKELLERS
    • TermékcsaládWalllights
    • TermékcsoportFixed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)59
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring