Termékek közzététele
9000E II Shower Kit
9000E II Shower Kit
    FM Mattsson

    9000E II Shower Kit

    Head shower kit with soap dish, diverter, slider and flexible wall bracket with sealing. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. 4MS approved brass. 160 c/c. Chrome. RSK 8377370 82182500 150 c/c RSK 8377371 NRF 4304822 LVI 6569771 VVS 722827824 The 9000E series is constantly being upgraded and extended. Ergonomics and eco-friendliness go hand in hand with high quality and outstanding design. The series has several excellent safety and environmental care features, and we have aimed to achieve the same characteristics when designing the new shower. No detail has been left to chance. The combination shower has a very sturdy appearance. It is ECOSAFE-labelled, like the other 9000E products.
    Specifikáció
    • Safety mixer FMM 8211-1000, shampoo shelf FMM 9304-0800 and head shower set FMM 9392-1000. Anti lime-scale head- and hand shower. Both head and hand shower have Eco Flow 12 l/min. Shower bar with diverter, slider, soap dish and flexible wall bracket with sealing.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító82181000
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)303
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures