Termékek közzététele
Siljan Basin Mixer Mini
Siljan Basin Mixer Mini
    FM Mattsson

    Siljan Basin Mixer Mini

    Basin Mixer. Ecosafe Mixer with Coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Small model. Energy class B. Chrome. RSK 8235549 LVI 6158046 VVS 701573404 83520010 with 3/8" connection RSK 8235550 NRF 4300049
    Specifikáció
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító83520000
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson Siljan
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)53
    • Mélység (mm)92
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures