Termékek közzététele
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
Siljan Safety mixer for shower 150 c/c
    FM Mattsson

    Siljan Safety mixer for shower 150 c/c

    83811500 150 c/c. Safety mixer for shower with outlet up. Pressure balanced thermostatic mixer with ceramic sealed headwork.
    Chrome

    RSK 8342236 NRF 4301827 VVS 722821204 LVI 635805


    Specifikáció
    • With shower connection up. Pressure balanced thermostatic mixer. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító83811500
    • TermékcsaládShower mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson Siljan
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-24
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)69
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCsiszolt króm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures